Livinglight Термостат Дисп Bus
My Home Up
Bticino
Livinglight Термостат Дисп Bus
АРТ. LN4691
EAN номер..
8005543498057
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Клема |
---|---|
Діапазон вимірювання | 0-40 °C |
Матеріал | Пластик |
Length probe | 0 mm |
Довжина кабелю живлення | 0 m |
Ширина | 45 mm |
Висота | 45 mm |
Глибина | 42 mm |
Ударостійкість | IK07 |
Ступінь захисту IP | IP54 |
Робоча температура | 0-40 °C |
---|---|
Storage temperature | -25-70 °C |
Номінальна напруга | 18-27 V |
Номінальний струм | 0.014-0.03 A |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
Connected object | Немає |
Метод роботи | SCS |
Документація
4 документи
Технічний опис
Технічний посібник
Технічний посібник
Технічний посібник
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ