Перейти до основного вмісту
Logo print

LivingLight Точковий світильник для сходів LED 230В 2,2 Вт 70Лм 2М з ЛП Біл., Алюм., Антр.

Bticino

LivingLight Точковий світильник для сходів LED 230В 2,2 Вт 70Лм 2М з ЛП Біл., Алюм., Антр.

АРТ. LN4361 EAN номер.. 8005543537237
4,189.80 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Джерело світла LED not exchangeable
З джерелом світла Так
Патрон для лампи / лампотримач Немає (без)
Матеріал корпусу Пластик
Колір корпусу Різнокольоровий
Тип покриття Інші
Матеріал плафона / розсіювача Пластик, опаловий
Тип напруги AC
Номінальна напруга 110-240 V
Номінальний струм 9.2-20 mA
Пристрій керування Не потрібне
У комплекті з блоком управління Так
Без диммірування Так
Ступінь захисту IP Інші
Підходить для лампи потужністю 2.2-2.2 W
Колірність Білий
Ширина 45 mm
Висота / глибина 45 mm
Довжина 58 mm
Діаметр 53 mm
Глибина вбудовування 25 mm
Спосіб приєднання Гвинтова клема
Робоча температура -5-35 °C
Storage temperature -5-70 °C
Частота 50-50 Hz
Estimated bulb life 50000 h
Mandatory neutral Немає
Terminal marking indication Немає
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Number of terminals 2
Terminals capacity 1.5-1.5 mm²
Cable nature for connection Flexible or rigid
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Contains Batteries and/or Accumulator Немає

Документація

2 документи
Технічний опис
F02073EN-01.pdf pdf (1.14 Mo)
Інструкція з використання
LE07816AB.pdf pdf (1.08 Mo)