LivingLight Увеличитель глубины коробки 506E
Bticino
LivingLight Увеличитель глубины коробки 506E
АРТ. 506ESE
EAN номер..
8005543446775
115.40
Товарів в упаковці
5 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Levelling height | 23 mm |
---|---|
Довжина | 119.8 mm |
Ширина | 106.8 mm |
Форма | Прямокутник |
С кришкою | Немає |
Призначення / область застосування | Установча коробка, що вбудовується |
---|---|
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
Extension ring | Так |
Робоча температура | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |