Перейти до основного вмісту
Logo print

Logicab Макр. Каб.

Legrand

Logicab Макр. Каб.

АРТ. 038532 EAN номер.. 3245060385323
934.95
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Інші
Тип Товстостінні
Зубчаста Немає (без)
Матеріал Пластик
Довжина 130 mm
Ширина 58 mm
Колір Чорний
Прозорий Немає
З текстовим полем Немає
Маркування Інші
Спосіб монтажу Інші
Робоча температура -5-60 °C
Storage temperature -25-40 °C
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Немає