Logicab Марк. Каб.
Legrand
Logicab Марк. Каб.
АРТ. 038509
EAN номер..
3245060385095
11.65
/
штука
Товарів в упаковці
100 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Інші |
---|---|
Тип | Товстостінні |
Зубчаста | Немає (без) |
Матеріал | Пластик |
Діаметр жили | 10-102 mm |
Діаметр кабеля | 11-102 mm |
Довжина | 68 mm |
Ширина | 18 mm |
Колір | Білий |
---|---|
Прозорий | Немає |
З текстовим полем | Так |
Маркування | Немає (без) |
Спосіб монтажу | Інші |
Робоча температура | -5-60 °C |
Storage temperature | -25-40 °C |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Немає |