LuxoRex Таймер
Legrand
LuxoRex Таймер
АРТ. 049843
EAN номер..
3245060498436
9,601.84
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Тип датчика | Вбудований датчик світла |
---|---|
Контакти | 1 нормально замикаючий контакт (NO) |
Діапазон освітлення | 5-1000 lx |
Освітленість, при якій відбувається відключення | 5-1000 lx |
Затримка завершення роботи | 120 s |
Затримка включення | 120 s |
Максимальна комутаторна потужність (підключена потужність) | 700 W |
Спосіб монтажу | Відкритої установки |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Інші |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Немає |
Поверхня | Інші |
---|---|
Тип поверхні | Матовий (-а) |
Колір | Сірий |
RAL-номер (аналогічний) | 7035 |
Прозорий | Немає |
Номінальна напруга | 250 V |
Підходить для ступеня захисту IP | IP54 |
Compatible with Apple HomeKit | Немає |
Compatible with Google Assistant | Немає |
Compatible with Amazon Alexa | Немає |
Доступна підтримка IFTTT | Немає |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ