Перейти до основного вмісту
Logo print

METAL FACEPLATE NH 2/3

Legrand

METAL FACEPLATE NH 2/3

АРТ. 020967 EAN номер.. 3245060209674
Ціна за запитом
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Ширина 600 mm
Висота 400 mm
Габаритна ширина для вбудовування в шафу 725 mm
Габаритна висота для вбудовування в шафу 2200 mm
Матеріал Сталь
Тип поверхні Порошкове покриття
Ударостійкість IK07
Робоча температура -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C
Колір Сірий
Номер кольору Ral 7035
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
З полем для напису Немає

Документація

1 документи
Навчальні документи
6 документи
Договір
LOVAG-IT 12.073 (0.58 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.067 (0.55 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.075 (0.58 Mo)
Договір
LOVAG-IT 12.074 (0.59 Mo)