MH Шлюз Open-Bacnet
Bticino
MH Шлюз Open-Bacnet
АРТ. F450
EAN номер..
8005543488430
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Шина KNX | Немає |
---|---|
Радіошина KNX | Немає |
Радіочастотна шина | Немає |
Шина LON | Немає |
Шина Powernet | Немає |
Інші шини | Інші |
Модель/Виконання | Ethernet interface |
Спосіб монтажу | DRA (DIN-rail adapter) |
Кількість модулів | 6 |
Захист від демонтажа | Немає |
Зі світлодіодним дисплеєм | Так |
Можливість оновлення | Так |
Номінальна напруга з | 27-27 V |
Протокол | Інші |
Залежить від провайдера | Немає |
---|---|
Візуалізація | Немає |
Веб-сервер | Немає |
Радіоінтерфейс | Немає |
ІЧ (інфрачервоний) інтерфейс | Немає |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Тип навантаження | Not applicable |
Спосіб приєднання | Гвинтова клема |
Connected object | Немає |
Programming way | Smartphone apps |
With voice command | Так |
Програмуємий | Так |
Interoperable connection Protocol | Немає |
Connectable by Internet box | Немає |
Документація
4 документи
Технічний опис
Інструкція з використання
Технічний посібник
Технічний посібник
ВИБРАТИ ДІЮ