Mosaic Адаптер Без Кришки
PROGRAMME PLEXO
Legrand
Mosaic Адаптер Без Кришки
АРТ. 069582
EAN номер..
3245060695828
Mosaic Адаптер без кришки для механізмів (2модуля) серії Mosaic , ІР20, ІК07 колір: суппорт - білий/сірий ІР20, ІК07. Колір суппорта - білий/сірий
395.42
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Колір | Сірий |
---|---|
RAL-номер (аналогічний) | 7046 |
З відкидною кришкою | Немає |
З текстовим полем | Немає |
З замком | Немає |
Розміри | Інші |
Ширина пристроя | 64 mm |
---|---|
Висота пристрою | 64 mm |
Глибина пристрою | 17 mm |
Робоча температура | -25-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Антибактеріальний | Немає |
Документація
1 документи
Технічний опис
6 документи
Договір
OC / CB-FR_711319
(0.68 Mo)
Договір
OC / CB-FR_711334
(0.59 Mo)
Договір
VDE-40023632
(2.52 Mo)
Договір
OC / CB-FR_714769/A1
(0.63 Mo)
Договір
NF-NF012_2897
(0.8 Mo)
Договір
NF-NF012_3289/A1
(0.69 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ