Перейти до основного вмісту
Logo print

MOSAIC Блок розеток 3x2К+З під кутом 45град., зі шторками (16А, 250В~, автоматичні клеми) 2модуля, колір Чорний матовий

Legrand

MOSAIC Блок розеток 3x2К+З під кутом 45град., зі шторками (16А, 250В~, автоматичні клеми) 2модуля, колір Чорний матовий

АРТ. 079373L EAN номер.. 3414971638105

MOSAIC Блок розеток електричних 3x2К+З під кутом 45град., зі шторками (16А, 250В~, автоматичні клеми, німецький стандарт) 2модуля, колір Чорний матовий

1,218.92 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Socket outlet CEE 7/3 (type F)
Захисний (заземлюючий) контакт Інші
Кількість активних контактів (круглий) 3
Кількість активних контактів (плоский) 0
З сигнальної лампою Немає
Number of ports USB-A 0
Number of ports USB-C 0
Кількість одиниць 3
Кількість модулів (модульна система) 6
Кількість штепсельних розеток що перемикаються 0
Кількість фаз 3
Надрукований текст / Маркування Немає (без)
Спосіб приєднання Клема роз'ємна / Безвінтов. затиск / клема
З відкидною кришкою Немає
З посиленим захистом від дотику Так
З полем для напису Немає
Колір Чорний
Metallic colour Немає
Прозорий Немає
З замком Немає
Механізм вилучення Немає
Ізольований монтаж Немає
З функціональним освітленням Немає
З орієнтаційним освітленням Немає
Захист від перенапруги Немає
Диференціальний струмовий захист Немає
З слабкострумовим запобіжником Немає
Спеціальне джерело живлення Відсутність спеціального джерела живлення
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Тип монтажу/Тип кріплення Кріплення на защіпках
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Лакова
Тип поверхні Матовий (-а)
Антибактеріальний Немає
З функцією наскрізного каналу Немає
З вимикачем живлення Немає
Colour of switch operator Чорний
З центральною вставкою Так
Номінальний струм 16 A
Номінальна напруга 250 V
Частота 50-60 Hz
Підходить для ступеня захисту IP IP40
Ударостійкість IK07
Ширина пристроя 135 mm
Висота пристрою 45 mm
Глибина пристрою 40 mm
Compatible with Apple HomeKit Немає
Compatible with Amazon Alexa Немає
Compatible with Google Assistant Немає
Доступна підтримка IFTTT Немає
With Wi-Fi signal repeater Немає
With built-in bluetooth speaker Немає
For heavy conditions according to VDE Немає
Робоча температура -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Тип напруги AC
Power Delivery Немає
Terminal marking indication Так
Попередньо підключена Так
Terminals capacity 2.5-2.5 mm²
Cable nature for connection Flexible or rigid
Перетин жили 2.5-2.5 mm²
Cable support Інші
Чохол Центральна плата/накладка
Компонування/Тип комплектації Базовий елемент / механізм із захисною кришкою
Connected object Немає

Документація

1 документи
Технічний опис
F00992EN-05.pdf pdf (1.04 Mo)
3 документи
Договір
AENOR-030/002523 (0.32 Mo)
Договір
VDE-40022733 (0.39 Mo)
Договір