MOSAIC Блок розеток 3x2К+З під кутом 45град., зі шторками (16А, 250В~, автоматичні клеми) 2модуля, колір Чорний матовий
Legrand
MOSAIC Блок розеток 3x2К+З під кутом 45град., зі шторками (16А, 250В~, автоматичні клеми) 2модуля, колір Чорний матовий
АРТ. 079373L
EAN номер..
3414971638105
MOSAIC Блок розеток електричних 3x2К+З під кутом 45град., зі шторками (16А, 250В~, автоматичні клеми, німецький стандарт) 2модуля, колір Чорний матовий
1,218.92
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Socket outlet CEE 7/3 (type F) |
---|---|
Захисний (заземлюючий) контакт | Інші |
Кількість активних контактів (круглий) | 3 |
Кількість активних контактів (плоский) | 0 |
З сигнальної лампою | Немає |
Number of ports USB-A | 0 |
Number of ports USB-C | 0 |
Кількість одиниць | 3 |
Кількість модулів (модульна система) | 6 |
Кількість штепсельних розеток що перемикаються | 0 |
Кількість фаз | 3 |
Надрукований текст / Маркування | Немає (без) |
Спосіб приєднання | Клема роз'ємна / Безвінтов. затиск / клема |
З відкидною кришкою | Немає |
З посиленим захистом від дотику | Так |
З полем для напису | Немає |
Колір | Чорний |
Metallic colour | Немає |
Прозорий | Немає |
З замком | Немає |
Механізм вилучення | Немає |
Ізольований монтаж | Немає |
З функціональним освітленням | Немає |
З орієнтаційним освітленням | Немає |
Захист від перенапруги | Немає |
Диференціальний струмовий захист | Немає |
З слабкострумовим запобіжником | Немає |
Спеціальне джерело живлення | Відсутність спеціального джерела живлення |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
Тип монтажу/Тип кріплення | Кріплення на защіпках |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Поверхня | Лакова |
Тип поверхні | Матовий (-а) |
---|---|
Антибактеріальний | Немає |
З функцією наскрізного каналу | Немає |
З вимикачем живлення | Немає |
Colour of switch operator | Чорний |
З центральною вставкою | Так |
Номінальний струм | 16 A |
Номінальна напруга | 250 V |
Частота | 50-60 Hz |
Підходить для ступеня захисту IP | IP40 |
Ударостійкість | IK07 |
Ширина пристроя | 135 mm |
Висота пристрою | 45 mm |
Глибина пристрою | 40 mm |
Compatible with Apple HomeKit | Немає |
Compatible with Amazon Alexa | Немає |
Compatible with Google Assistant | Немає |
Доступна підтримка IFTTT | Немає |
With Wi-Fi signal repeater | Немає |
With built-in bluetooth speaker | Немає |
For heavy conditions according to VDE | Немає |
Робоча температура | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Тип напруги | AC |
Power Delivery | Немає |
Terminal marking indication | Так |
Попередньо підключена | Так |
Terminals capacity | 2.5-2.5 mm² |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Перетин жили | 2.5-2.5 mm² |
Cable support | Інші |
Чохол | Центральна плата/накладка |
Connected object | Немає |
Документація
1 документи
Технічний опис
3 документи
Договір
AENOR-030/002523
(0.32 Mo)
Договір
VDE-40022733
(0.39 Mo)
Договір
OC / CB-FR_705591/A3
(0.73 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ