Перейти до основного вмісту
Logo print

MOSAIC Вимикач картковий для готелів, колір Чорний матовий

Legrand

MOSAIC Вимикач картковий для готелів, колір Чорний матовий

АРТ. 079135L EAN номер.. 3414972058742
3,955.71 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Система монтажу Перемикач на 2 напрямки
Метод експлуатації/Тип вмикання / управлінняя Ключ-карта готелю
Компонування/Тип комплектації Модульний пристрій для внутрішніх комутаційних пристроїв
Кількість модулів (модульна система) 2
Зворотно-натискний Немає
Кількість виконавчих клавіш 1
Спосіб монтажу Модульна рамка
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
З монтажною панеллю Немає
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Поверхня Лакова
Тип поверхні Матовий (-а)
Колір Чорний
RAL-номер (аналогічний) 9017
Colour of switch operator Чорний
З полем для напису Ні
Освітлення Так
Функціональне освітлення Орієнтація
Тип підсвічування LED exchangeable
Підходить для ступеня захисту IP IP20
Ударостійкість IK04
Номінальна напруга 230 V
Номінальний струм 2 A
Комутований струм люмінесцентних ламп 2 AX
Контакт зворотного зв'язку Немає
Спосіб приєднання Гвинтова клема
Heating switch Немає
Перемикач пральної машини Немає
Ширина пристроя 45 mm
Висота пристрою 45 mm
Глибина пристрою 36 mm
Глибина вбудовування 20 mm
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки 30 mm
Compatible with Apple HomeKit Немає
Compatible with Google Assistant Немає
Compatible with Amazon Alexa Немає
Доступна підтримка IFTTT Немає
Робоча температура -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Тип напруги AC
Частота 50-60 Hz
Перетин жили 2.5-2.5 mm²

Документація

1 документи
Інструкція з використання
LE04349AE.pdf pdf (0.54 Mo)
1 документи
BIM файл
1 документи
Договір
OC / CB-FR_717745 (0.46 Mo)