Перейти до основного вмісту
Logo print

MOSAIC Вимикач керування жалюзі 1 модуль, колір Чорний матовий

MOSAIC Legrand

MOSAIC Вимикач керування жалюзі 1 модуль, колір Чорний матовий

АРТ. 079126L EAN номер.. 3414971739642
1,273.99 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Компонування/Тип комплектації Базовий елемент/механізм
Модель/Виконання Перемикач 1-полюсний
Кількість полюсів 1
Метод експлуатації/Тип вмикання / управлінняя Інші
З механічним керуванням Немає
З електронним керуванням Немає
Спосіб монтажу Модульна рамка
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Необроблена
Тип поверхні Матовий (-а)
Тип монтажу/Тип кріплення Інші
Спосіб приєднання Клема роз'ємна / Безвінтов. затиск / клема
Колір Чорний
Прозорий Немає
З полем для напису Так
Підходить для ступеня захисту IP IP41
Номінальний струм 6 A
Номінальна напруга 250 V
Кількість кнопок 3
Кількість модулів (модульна система) 2
Ширина пристроя 45 mm
Висота пристрою 45 mm
Глибина пристрою 36 mm
Глибина вбудовування 24 mm
Compatible with Apple HomeKit Немає
Compatible with Google Assistant Немає
Compatible with Amazon Alexa Немає
Доступна підтримка IFTTT Немає
Ударостійкість IK04
Робоча температура -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Тип напруги AC/DC
Частота 50-60 Hz
Антибактеріальний Немає
Terminals capacity 2.5-2.5 mm²
Cable nature for connection Flexible or rigid
Перетин жили 2.5-2.5 mm²

Документація

1 документи
Технічний опис
F00499EN-06.pdf pdf (0.38 Mo)
1 документи
BIM файл
3 документи
Договір
Договір
AENOR-030/002543 (0.32 Mo)
Договір
NF-NF012_2275/A2 (0.96 Mo)