Перейти до основного вмісту
Logo print

MOSAIC Вимикач керування жалюзі 2 модуля, колір Чорний матовий

Legrand

MOSAIC Вимикач керування жалюзі 2 модуля, колір Чорний матовий

АРТ. 079128L EAN номер.. 3414972058728
1,528.78 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Компонування/Тип комплектації Базовий елемент/механізм
Модель/Виконання Кнопка 1-полюсна
Кількість полюсів 1
Метод експлуатації/Тип вмикання / управлінняя Інші
З механічним керуванням Так
З електронним керуванням Немає
Спосіб монтажу Модульна рамка
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Дуропласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Лакова
Тип поверхні Матовий (-а)
Тип монтажу/Тип кріплення Інші
Спосіб приєднання Клема роз'ємна / Безвінтов. затиск / клема
Колір Чорний
Прозорий Немає
З полем для напису Так
Підходить для ступеня захисту IP IP41
Номінальний струм 6 A
Номінальна напруга 250 V
Кількість кнопок 3
Кількість модулів (модульна система) 2
Ширина пристроя 45 mm
Висота пристрою 45 mm
Глибина пристрою 24 mm
Глибина вбудовування 36 mm
Compatible with Apple HomeKit Немає
Compatible with Google Assistant Немає
Compatible with Amazon Alexa Немає
Доступна підтримка IFTTT Немає
Ударостійкість IK04
Робоча температура -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Terminal marking indication Так
Антибактеріальний Немає
Перетин жили 2.5-2.5 mm²
Contains Batteries and/or Accumulator Немає

Документація

1 документи
BIM файл
2 документи
Договір
NF-NF012_2275/A2 (0.96 Mo)
Договір