MOSAIC Вимикач керування жалюзі 2 модуля, колір Чорний матовий
Legrand
MOSAIC Вимикач керування жалюзі 2 модуля, колір Чорний матовий
АРТ. 079128L
EAN номер..
3414972058728
1,528.78
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Компонування/Тип комплектації | Базовий елемент/механізм |
---|---|
Модель/Виконання | Кнопка 1-полюсна |
Кількість полюсів | 1 |
Метод експлуатації/Тип вмикання / управлінняя | Інші |
З механічним керуванням | Так |
З електронним керуванням | Немає |
Спосіб монтажу | Модульна рамка |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Дуропласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Поверхня | Лакова |
Тип поверхні | Матовий (-а) |
Тип монтажу/Тип кріплення | Інші |
Спосіб приєднання | Клема роз'ємна / Безвінтов. затиск / клема |
Колір | Чорний |
Прозорий | Немає |
З полем для напису | Так |
Підходить для ступеня захисту IP | IP41 |
Номінальний струм | 6 A |
Номінальна напруга | 250 V |
---|---|
Кількість кнопок | 3 |
Кількість модулів (модульна система) | 2 |
Ширина пристроя | 45 mm |
Висота пристрою | 45 mm |
Глибина пристрою | 24 mm |
Глибина вбудовування | 36 mm |
Compatible with Apple HomeKit | Немає |
Compatible with Google Assistant | Немає |
Compatible with Amazon Alexa | Немає |
Доступна підтримка IFTTT | Немає |
Ударостійкість | IK04 |
Робоча температура | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Terminal marking indication | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Перетин жили | 2.5-2.5 mm² |
Contains Batteries and/or Accumulator | Немає |
Документація
1 документи
BIM файл
ВИБРАТИ ДІЮ