Перейти до основного вмісту
Logo print

MOSAIC Датчик руху універсальний з нейтраллю без регулювання 500 Вт LED, колір Білий

MOSAIC Legrand

MOSAIC Датчик руху універсальний з нейтраллю без регулювання 500 Вт LED, колір Білий

АРТ. 078454A EAN номер.. 3414972394826
3,536.89 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Датчик руху
Тип датчика Пасивний інфрачервоний
З інтерфейсом DALI Немає
Постійний контроль світла Немає
Керування клімат-контролем HVAC Немає
Примусове включення Немає
Примусове завершення роботи Немає
Зона для тварин Немає
Захист від підкрадання (заднє поле спостереження) Немає
Background monitoring Немає
Можливість підключення до мережі Немає
Кут сканування 170 °
Оптимальна висота установки 1.2 m
Моніторинг сходів Так
Перемичка / Шунтувальний перемикач Немає
Максимальна дальність бічна 6 m
Максимальний радіус присутності 32 m²
Максимальний діапазон фронтальний 8 m
Підходить для бездротової передачі Немає
Дистанційне керування Так
З пультом дистанційного управління Немає
Встановлюваний поріг спрацьовування Так
Регулювання порога спрацьовування по освітленості Так
З сигнальним пристроєм Так
Функція визначення оптимального значення яскравості Немає
Функція затемнення за допомогою механізму регулятора світла Немає
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Підходить для кріплення до стелі Немає
Настінний монтаж Так
Спосіб приєднання Гвинтова клема
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
Частота 50-60 Hz
Номінальна напруга 110-240 V
Мінімальний час затримки на відключення 5 s
Максимальний час затримки на відключення 30 min
Затримка завершення роботи 0 s
Затримка включення 0 s
Кут огляду по горизонталі 85-85 °
Горизонтальне регулювання нахилу датчика 0-0 °
Вертикальне регулювання нахилу датчика 0-0 °
Поріг спрацьовування по освітленості 5-1275 lx
Максимальна комутаторна потужність (підключена потужність) 2000 W
Max. switching power LED 500 W
С- навантаження/ємністне навантаження Так
Температура 5-35 °C
Кількість переключених зон 1
Додатковий вхід Так
Функція сигналу Немає
With acoustic sensor Немає
Ширина 45 mm
Висота 45 mm
Глибина 43.3 mm
Ширина установча (вбудована) 40.5 mm
Глибина вбудовування 24 mm
Вбудована довжина 40.5 mm
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки 30 mm
З з'єднувальним проводом, кабелем Немає
Довжина кабелю живлення 0 mm
Compatible with Apple HomeKit Немає
Compatible with Google Assistant Немає
Compatible with Amazon Alexa Немає
Доступна підтримка IFTTT Немає
Робоча температура 5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Standby consumption 0.06 mA
Mandatory neutral Так
Terminal marking indication Так
Terminals capacity 1.5-2.5 mm²
Cable nature for connection Flexible or rigid
З полем для напису Немає
Entry membrane gland type Not applicable
Horizontal fixing center distance 59.9-60.1 mm
Auto switch Так

Документація

1 документи
Інструкція з використання
LE14229AB.pdf pdf (7.56 Mo)
1 документи
BIM файл