MOSAIC Розетка аудіо для підключення колонки 1 модуль, колір Чорний матовий
PROGRAMME MOSAIC
Legrand
MOSAIC Розетка аудіо для підключення колонки 1 модуль, колір Чорний матовий
АРТ. 079550L
EAN номер..
3414972094252
527.45
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Компонування/Тип комплектації | Модульний пристрій для внутрішніх комутаційних пристроїв |
---|---|
Застосування | Підключення динаміків |
Опорне кільце | Немає |
Пилозахищена | Немає |
З відкидною кришкою | Так |
Напрямок виходу | Прямолінійний (-а) |
Етикетка | Немає поля для напису |
З печаткою | Немає |
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
Колір | Чорний |
---|---|
Прозорий | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
Кількість модулів (модульна система) | 1 |
Компенсатор натягу | Немає |
Клемна колодка для люстри | Немає |
Підходить для ступеня захисту IP | IP41 |
Ударостійкість | IK04 |
Ширина пристроя | 22.5 mm |
Висота пристрою | 45 mm |
Глибина пристрою | 31.4 mm |
Глибина вбудовування | 23.6 mm |
Робоча температура | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Документація
1 документи
BIM файл
ВИБРАТИ ДІЮ