Перейти до основного вмісту
Logo print

MOSAIC Розетка аудіо для підключення колонки 2 модуля, колір Чорний матовий

PROGRAMME MOSAIC Legrand

MOSAIC Розетка аудіо для підключення колонки 2 модуля, колір Чорний матовий

АРТ. 079551L EAN номер.. 3414972094283
625.13 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Компонування/Тип комплектації Модульний пристрій для внутрішніх комутаційних пристроїв
Застосування Підключення динаміків
Опорне кільце Немає
Пилозахищена Немає
З відкидною кришкою Немає
Напрямок виходу Прямолінійний (-а)
Етикетка Немає поля для напису
З печаткою Немає
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
Колір Чорний
Прозорий Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Кількість модулів (модульна система) 2
Компенсатор натягу Немає
Клемна колодка для люстри Немає
Підходить для ступеня захисту IP IP41
Ударостійкість IK04
Ширина пристроя 45 mm
Висота пристрою 45 mm
Глибина пристрою 35 mm
Глибина вбудовування 20 mm
Робоча температура -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C

Документація

1 документи
Технічний опис
F00496EN-01.pdf pdf (0.12 Mo)
1 документи
BIM файл