Перейти до основного вмісту
Logo print

MOSAIC Розетка комбінована 2К+З німецький стандарт та USB Тип C 1,5A 7,5Вт з супортом, колір Чорний матовий

Legrand

MOSAIC Розетка комбінована 2К+З німецький стандарт та USB Тип C 1,5A 7,5Вт з супортом, колір Чорний матовий

АРТ. 079171L EAN номер.. 3414971637832
2,505.60 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Socket outlet CEE 7/3 (type F)
Захисний (заземлюючий) контакт Інші
Кількість активних контактів (круглий) 1
Кількість активних контактів (плоский) 0
З сигнальної лампою Немає
Number of ports USB-A 0
Number of ports USB-C 1
Кількість одиниць 2
Кількість модулів (модульна система) 0
Кількість штепсельних розеток що перемикаються 0
Кількість фаз 1
Надрукований текст / Маркування Інші
Спосіб приєднання Клема роз'ємна / Безвінтов. затиск / клема
З відкидною кришкою Немає
З посиленим захистом від дотику Так
З полем для напису Немає
Колір Чорний
Metallic colour Немає
Прозорий Немає
З замком Немає
Механізм вилучення Немає
Ізольований монтаж Немає
З функціональним освітленням Немає
З орієнтаційним освітленням Немає
Захист від перенапруги Немає
Диференціальний струмовий захист Немає
З слабкострумовим запобіжником Немає
Спеціальне джерело живлення Інші
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Тип монтажу/Тип кріплення Інші
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Лакова
Тип поверхні Матовий (-а)
Антибактеріальний Немає
З центральною вставкою Немає
Номінальний струм 16 A
Номінальна напруга 250 V
Частота 50-60 Hz
Номінальний струм витоку 2400 mA
Підходить для ступеня захисту IP IP40
Ударостійкість IK04
Ширина пристроя 74 mm
Висота пристрою 74 mm
Глибина пристрою 44.5 mm
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки 40 mm
Compatible with Apple HomeKit Немає
Compatible with Amazon Alexa Немає
Compatible with Google Assistant Немає
Доступна підтримка IFTTT Немає
With Wi-Fi signal repeater Немає
With built-in bluetooth speaker Немає
For heavy conditions according to VDE Немає
Глибина вбудовування 31 mm
Робоча температура -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Тип напруги AC
Power Delivery Немає
USB Output Power 7.5 W
Terminal marking indication Так
Попередньо підключена Так
Terminals capacity 2.5-2.5 mm²
Cable nature for connection Flexible or rigid
Перетин жили 1.5-2.5 mm²
Cable support Інші
Чохол Інші
Connected object Немає

Документація

2 документи
Технічний опис
F02794EN-01.pdf pdf (0.24 Mo)
Технічний опис
F02794EN-02.pdf pdf (0.25 Mo)
1 документи
BIM файл
1 документи
Договір