Перейти до основного вмісту
Logo print

MOSAIC Розетка телевізійна тип "зірка" TV/R/SAT 2 модуля, колір Чорний матовий

Legrand

MOSAIC Розетка телевізійна тип "зірка" TV/R/SAT 2 модуля, колір Чорний матовий

АРТ. 079186L EAN номер.. 3414971637924
1,054.89 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Кінцева розетка
Виконання штепсельної розетки TV/RD/SAT
DAB+ Так
Спосіб монтажу Модульна рамка
Кількість модулів (модульна система) 2
Чохол Центральна плата/накладка
Втрати у розгалужувачі при 860 МГц 1.5 dB
Втрати при підключенні на частоті 2150 МГц 2 dB
Кількість виходів 3
Підходить для кабельного модему Немає
Призначений для дистанційного живлення Так
Radio frequency band 87.5-240 MHz
SAT frequency band 950-2400 MHz
Тип монтажу/Тип кріплення Кріплення на защіпках
Колір Чорний
Поверхня Лакова
Тип поверхні Матовий (-а)
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Дуропласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Ступінь захисту IP IP20
Ударостійкість IK04
Ширина пристроя 45 mm
Висота пристрою 45 mm
Глибина пристрою 33 mm
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки 22 mm
Робоча температура -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C

Документація

1 документи
Технічний опис
S000092510EN-04.pdf pdf (0.79 Mo)
1 документи
BIM файл