Перейти до основного вмісту
Logo print

MOSAIC Розетка інформаційна RJ45 FTP кат.6 (з шнуром 0,9м) (4модуля), колір Алюміній

MOSAIC Legrand

MOSAIC Розетка інформаційна RJ45 FTP кат.6 (з шнуром 0,9м) (4модуля), колір Алюміній

АРТ. 079433 EAN номер.. 3245060794330

MOSAIC Розетка інформаційна RJ45 FTP кат.6 (з шнуром 0,9м) (4модуля), колір Алюміній колір Алюміній

3,143.60
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Зовнішній (відкритий) монтаж Немає
Flush-mounted installation Так
Монтаж повітропроводів Так
Монтаж у короб на підлогу або під підлогу Так
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Компонування/Тип комплектації Базовий елемент / механізм із захисною кришкою
Тип роз'єму RJ45 8(8)
З сальником /з'єднувачем Так
Підходить для кількості гнізд / муфт 1
Категорія 6
Колір Алюміній
Номер кольору Ral 0
Спосіб приєднання Клемма з проколюючими контактами / Роз'єм під прокол
Екрановані роз'єми Немає
Окремий затискач заземлення Немає
З текстовим полем Немає
Окремий кабельний ввід з компенсацією натягу Немає
Спосіб підключення екрану Немає (без)
Напрямок виходу Прямолінійний (-а)
Пилозахищена Немає
Кольорове кодування Так
Ширина пристроя 89.7 mm
Висота пристрою 44.9 mm
Глибина пристрою 69.5 mm
Кількість модулів (модульна система) 4
Глибина вбудовування 33.5 mm
Ударостійкість IK03
Робоча температура -40-70 °C
Storage temperature -40-70 °C
Terminal marking indication Так
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Tube diameter for wall mounted product 0-0 mm
Maximum Input cable diameter 9 mm
Entry membrane gland type Not applicable
Vertical fixing center distance 0-0 mm
Horizontal fixing center distance 0-0 mm
Cable support Not applicable

Документація

1 документи
Інструкція з використання
LE03018AB.pdf pdf (1.76 Mo)
5 документи
Договір
Договір
Договір
Договір
Договір