MOSAIC Розетка інформаційна RJ45 FTP кат.6 (з шнуром 0,9м) (4модуля), колір Алюміній
MOSAIC
Legrand
MOSAIC Розетка інформаційна RJ45 FTP кат.6 (з шнуром 0,9м) (4модуля), колір Алюміній
АРТ. 079433
EAN номер..
3245060794330
MOSAIC Розетка інформаційна RJ45 FTP кат.6 (з шнуром 0,9м) (4модуля), колір Алюміній колір Алюміній
3,143.60
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Зовнішній (відкритий) монтаж | Немає |
---|---|
Flush-mounted installation | Так |
Монтаж повітропроводів | Так |
Монтаж у короб на підлогу або під підлогу | Так |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
Компонування/Тип комплектації | Базовий елемент / механізм із захисною кришкою |
Тип роз'єму | RJ45 8(8) |
З сальником /з'єднувачем | Так |
Підходить для кількості гнізд / муфт | 1 |
Категорія | 6 |
Колір | Алюміній |
Номер кольору Ral | 0 |
Спосіб приєднання | Клемма з проколюючими контактами / Роз'єм під прокол |
Екрановані роз'єми | Немає |
Окремий затискач заземлення | Немає |
З текстовим полем | Немає |
Окремий кабельний ввід з компенсацією натягу | Немає |
Спосіб підключення екрану | Немає (без) |
Напрямок виходу | Прямолінійний (-а) |
Пилозахищена | Немає |
Кольорове кодування | Так |
---|---|
Ширина пристроя | 89.7 mm |
Висота пристрою | 44.9 mm |
Глибина пристрою | 69.5 mm |
Кількість модулів (модульна система) | 4 |
Глибина вбудовування | 33.5 mm |
Ударостійкість | IK03 |
Робоча температура | -40-70 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Terminal marking indication | Так |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
Tube diameter for wall mounted product | 0-0 mm |
Maximum Input cable diameter | 9 mm |
Entry membrane gland type | Not applicable |
Vertical fixing center distance | 0-0 mm |
Horizontal fixing center distance | 0-0 mm |
Cable support | Not applicable |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
5 документи
Договір
AoC-Ac Delta Force 4PPoE 2019-677
(0.08 Mo)
Договір
AoC-PL3_Cat6_FTP_32756_ac1181022
(0.07 Mo)
Договір
AoC-PL2_Cat6FTP3275632856ac1181020
(0.07 Mo)
Договір
AoC-SA52_SB52_ac109588
(0.06 Mo)
Договір
AoC-CL2_Cat6FTP3275632856ac1181021
(0.07 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ