MOSAIC Розетка інформаційна RJ45 FTP90° кат.6 LCS²(2 модуля), колір Білий
MOSAIC
Legrand
MOSAIC Розетка інформаційна RJ45 FTP90° кат.6 LCS²(2 модуля), колір Білий
АРТ. 076592
EAN номер..
3245060765927
MOSAIC Розетка інформаційна RJ45 FTP90° кат.6 LCS²(2 модуля), колір Білий IK03, 0.5-0.65мм (22-25AWG)
817.91
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Зовнішній (відкритий) монтаж | Немає |
---|---|
Flush-mounted installation | Так |
Монтаж повітропроводів | Так |
Монтаж у короб на підлогу або під підлогу | Так |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
Компонування/Тип комплектації | Базовий елемент / механізм із захисною кришкою |
Тип роз'єму | RJ45 8(8) |
З сальником /з'єднувачем | Так |
Підходить для кількості гнізд / муфт | 1 |
Категорія | 6 |
Колір | Білий |
Номер кольору Ral | 9003 |
Спосіб приєднання | Клемма з проколюючими контактами / Роз'єм під прокол |
Екрановані роз'єми | Немає |
Окремий затискач заземлення | Немає |
З текстовим полем | Так |
Окремий кабельний ввід з компенсацією натягу | Немає |
Спосіб підключення екрану | Немає (без) |
Напрямок виходу | Прямолінійний (-а) |
Пилозахищена | Так |
Ступінь захисту IP | IP20 |
---|---|
Кольорове кодування | Так |
Ширина пристроя | 45 mm |
Висота пристрою | 45 mm |
Глибина пристрою | 33.7 mm |
Кількість модулів (модульна система) | 2 |
Глибина вбудовування | 25.2 mm |
Ударостійкість | IK03 |
Робоча температура | -40-70 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Terminal marking indication | Так |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
Tube diameter for wall mounted product | 0-0 mm |
Maximum Input cable diameter | 9 mm |
Entry membrane gland type | Not applicable |
Vertical fixing center distance | 0-0 mm |
Horizontal fixing center distance | 0-0 mm |
Cable support | Not applicable |
Документація
2 документи
Інструкція з використання
Технічний опис
7 документи
Екологічний сертифікат
Договір
AoC-Ac Delta Force 4PPoE 2019-677
(0.08 Mo)
Договір
AoC-PL3_Cat6_FTP_32756_ac1181022
(0.07 Mo)
Екологічний сертифікат
Договір
AoC-PL2_Cat6FTP3275632856ac1181020
(0.07 Mo)
Договір
AoC-SA52_SB52_ac109588
(0.06 Mo)
Договір
AoC-CL2_Cat6FTP3275632856ac1181021
(0.07 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ