Перейти до основного вмісту
Logo print

MOSAIC Розетка інформаційна RJ45 UTP кат.6 LCS²(1 модуль) антибактеріальна, колір Білий

MOSAIC Legrand

MOSAIC Розетка інформаційна RJ45 UTP кат.6 LCS²(1 модуль) антибактеріальна, колір Білий

АРТ. 076581 EAN номер.. 3245060765811

MOSAIC Розетка інформаційна RJ45 UTP кат.6 LCS²(1 модуль) антибактеріальна, колір Білий IK03, 0.5-0.65мм (22-25AWG)

561.66 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Зовнішній (відкритий) монтаж Немає
Flush-mounted installation Так
Монтаж повітропроводів Так
Монтаж у короб на підлогу або під підлогу Так
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Компонування/Тип комплектації Базовий елемент / механізм із захисною кришкою
Тип роз'єму RJ45 8(8)
З сальником /з'єднувачем Так
Підходить для кількості гнізд / муфт 1
Категорія 6
Колір Білий
Номер кольору Ral 9003
Спосіб приєднання Клемма з проколюючими контактами / Роз'єм під прокол
Екрановані роз'єми Немає
Окремий затискач заземлення Немає
З текстовим полем Так
Окремий кабельний ввід з компенсацією натягу Немає
Спосіб підключення екрану Немає (без)
Напрямок виходу Прямолінійний (-а)
Пилозахищена Так
Ступінь захисту IP IP20
Кольорове кодування Так
Ширина пристроя 22.5 mm
Висота пристрою 45 mm
Глибина пристрою 33.7 mm
Кількість модулів (модульна система) 1
Глибина вбудовування 25.2 mm
Ударостійкість IK04
Робоча температура -40-70 °C
Storage temperature -40-70 °C
Terminal marking indication Так
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Так
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Tube diameter for wall mounted product 0-0 mm
Maximum Input cable diameter 9 mm
Entry membrane gland type Not applicable
Vertical fixing center distance 0-0 mm
Horizontal fixing center distance 0-0 mm
Cable support Not applicable

Документація

2 документи
Інструкція з використання
LE01557AJ.pdf pdf (1.55 Mo)
Технічний опис
F00949EN-08.pdf pdf (0.78 Mo)
1 документи
BIM файл
12 документи
Договір
Договір
Договір
Договір
Договір
Договір
Договір
Екологічний сертифікат
Договір
Екологічний сертифікат
Договір
Договір