Перейти до основного вмісту
Logo print

MOSAIC Розетка інформаційна RJ45 UTP45° кат.5E LCS²(2 модуля), колір Білий

MOSAIC Legrand

MOSAIC Розетка інформаційна RJ45 UTP45° кат.5E LCS²(2 модуля), колір Білий

АРТ. 076501 EAN номер.. 3245060765019

MOSAIC Розетка інформаційна RJ45 UTP45° кат.5E LCS²(2 модуля), колір Білий IK03, 0.5-0.65мм (22-26AWG)

454.89 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Зовнішній (відкритий) монтаж Немає
Flush-mounted installation Так
Монтаж повітропроводів Так
Монтаж у короб на підлогу або під підлогу Так
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Компонування/Тип комплектації Базовий елемент / механізм із захисною кришкою
Тип роз'єму RJ45 8(8)
З сальником /з'єднувачем Так
Підходить для кількості гнізд / муфт 1
Категорія 5E
Колір Білий
Номер кольору Ral 9003
Спосіб приєднання Клемма з проколюючими контактами / Роз'єм під прокол
Екрановані роз'єми Немає
Окремий затискач заземлення Немає
З текстовим полем Так
Окремий кабельний ввід з компенсацією натягу Немає
Спосіб підключення екрану Немає (без)
Напрямок виходу Похилий
Пилозахищена Немає
Ступінь захисту IP IP20
Кольорове кодування Так
Ширина пристроя 45 mm
Висота пристрою 45 mm
Глибина пристрою 40.7 mm
Кількість модулів (модульна система) 2
Глибина вбудовування 25.1 mm
Ударостійкість IK03
Робоча температура -40-70 °C
Storage temperature -40-70 °C
Terminal marking indication Так
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Tube diameter for wall mounted product 0-0 mm
Maximum Input cable diameter 9 mm
Entry membrane gland type Not applicable
Vertical fixing center distance 0-0 mm
Horizontal fixing center distance 0-0 mm
Cable support Not applicable

Документація

2 документи
Технічний опис
F00948EN-05.pdf pdf (1.93 Mo)
Інструкція з використання
LE01557AJ.pdf pdf (1.55 Mo)
5 документи
Екологічний сертифікат
Екологічний сертифікат
Договір
Договір
Договір