Перейти до основного вмісту
Logo print
Продукція знята з виробництва

Mosaic Розетка Hd15 1мод. Біл.

MOSAIC Legrand

Mosaic Розетка Hd15 1мод. Біл.

АРТ. 078772 EAN номер.. 3245060787721

Mosaic Розетка HD15 (пайка; Для передачі аналогового відеосигнала) (1 модуль) колір Білий IP41, IK04

Ціна за запитом
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Компонування/Тип комплектації Базовий елемент / механізм із захисною кришкою
Застосування D-Sub 15-pole
Пилозахищена Немає
З відкидною кришкою Немає
Напрямок виходу Прямолінійний (-а)
Етикетка Немає поля для напису
З печаткою Немає
Спосіб монтажу Відкритої установки
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
Кількість модулів (модульна система) 1
Підходить для кількості гнізд / муфт 1
Екранований корпус Немає
Підходить для ступеня захисту IP IP41
Ударостійкість IK04
Ширина пристроя 22.5 mm
Висота пристрою 45 mm
Робоча температура -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C