MOSAIC Розетка HDMI 1 модуль з претермінованим шнуром-15 см, колір Алюміній
MOSAIC
Legrand
MOSAIC Розетка HDMI 1 модуль з претермінованим шнуром-15 см, колір Алюміній
АРТ. 079378
EAN номер..
3245060793784
Mosaic Розетка HDMI 1M+шнур Aл Розетка HDMI типу A + шнур програма Mosaic - попередньо з'єднаний - 1 модуль -алюміній
2,458.33
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Компонування/Тип комплектації | Базовий елемент / механізм із захисною кришкою |
---|---|
Застосування | HDMI |
Опорне кільце | Немає |
Пилозахищена | Немає |
З відкидною кришкою | Немає |
Напрямок виходу | Прямолінійний (-а) |
Етикетка | Немає поля для напису |
З печаткою | Немає |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Поверхня | Лакова |
Тип поверхні | Матовий (-а) |
Колір | Алюміній |
Прозорий | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
Кількість модулів (модульна система) | 1 |
---|---|
З сальником /з'єднувачем | Так |
Підходить для кількості гнізд / муфт | 1 |
Компенсатор натягу | Немає |
Екрановані роз'єми | Немає |
Екранований корпус | Немає |
Клемна колодка для люстри | Немає |
З підсвічуванням | Немає |
Підходить для ступеня захисту IP | IP40 |
Ударостійкість | IK04 |
Ширина пристроя | 22.5 mm |
Висота пристрою | 45 mm |
Глибина пристрою | 40 mm |
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки | 40 mm |
Глибина вбудовування | 28.6 mm |
Робоча температура | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Документація
1 документи
Технічний опис
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ