Перейти до основного вмісту
Logo print

MOSAIC роз.TV/R кінц. 10db

Legrand

MOSAIC роз.TV/R кінц. 10db

АРТ. 078788 EAN номер.. 3245060787882

Mosaic Розетка TV/R Кінцева, 10db, 2 модуля, колір білий

956.30 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Кінцева розетка
Виконання штепсельної розетки Інші
DAB+ Немає
Спосіб монтажу Модульна рамка
Кількість модулів (модульна система) 1
Чохол Центральна плата/накладка
Втрати у розгалужувачі при 860 МГц 10 dB
Кількість виходів 2
Підходить для кабельного модему Немає
Призначений для дистанційного живлення Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Кріплення на защіпках
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Ступінь захисту IP IP20
Ударостійкість IK04
Ширина пристроя 45 mm
Висота пристрою 45 mm
Глибина пристрою 33 mm
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки 40 mm
Робоча температура -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C

Документація

2 документи
Технічний опис
S000092285EN-00.pdf pdf (1.66 Mo)
Інструкція з використання
LE08829AA.pdf pdf (1.8 Mo)
1 документи
BIM файл