MOSAIC Супорт 6м 140х35
DLP Skirting trunking
Legrand
MOSAIC Супорт 6м 140х35
АРТ. 031672
EAN номер..
3245060316723
781.03
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Height baseboard duct | 35 mm |
---|---|
Depth plinth skirting duct | 140 mm |
Обладнаний | Немає (без) |
Спосіб кріплення монтажного елемента | Стандартний |
Матеріал | Пластик |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Немає |
---|---|
Антибактеріальний | Немає |
Колір | Білий |
Номер кольору Ral | 9003 |
Аксесуар | Немає (без) |