Перейти до основного вмісту
Logo print

Mosaic 2p+3 2м Німецький Станд

PROGRAMME MOSAIC Legrand

Mosaic 2p+3 2м Німецький Станд

АРТ. 077213 EAN номер.. 3245060772130

Mosaic Розетка електрична 2К+З з шторками (16А, 250В~, гвинтові клеми 4мм2, німецький стандарт) 2модуля, колір Білий 250В~ 16А, IP41, IK04, 2х4мм2

169.87 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Socket outlet CEE 7/3 (type F)
Захисний (заземлюючий) контакт Інші
Кількість активних контактів (круглий) 1
Кількість активних контактів (плоский) 0
З сигнальної лампою Немає
Number of ports USB-A 0
Number of ports USB-C 0
Кількість одиниць 1
Кількість модулів (модульна система) 2
Кількість штепсельних розеток що перемикаються 0
Кількість фаз 1
Надрукований текст / Маркування Немає (без)
Спосіб приєднання Гвинтова клема
З відкидною кришкою Немає
З посиленим захистом від дотику Так
З полем для напису Немає
Колір Білий
RAL-номер (аналогічний) 9003
Metallic colour Немає
Прозорий Немає
З замком Немає
Механізм вилучення Немає
Ізольований монтаж Немає
З функціональним освітленням Немає
З орієнтаційним освітленням Немає
Захист від перенапруги Немає
Диференціальний струмовий захист Немає
З слабкострумовим запобіжником Немає
Спеціальне джерело живлення Відсутність спеціального джерела живлення
Спосіб монтажу Модульна рамка
Тип монтажу/Тип кріплення Кріплення на защіпках
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
З функцією наскрізного каналу Так
З вимикачем живлення Немає
Colour of switch operator Білий
З центральною вставкою Немає
Номінальний струм 16 A
Номінальна напруга 250 V
Частота 50-60 Hz
Підходить для ступеня захисту IP IP20
Ударостійкість IK04
Ширина пристроя 45 mm
Висота пристрою 45 mm
Глибина пристрою 39.5 mm
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки 40 mm
Compatible with Apple HomeKit Немає
Compatible with Amazon Alexa Немає
Compatible with Google Assistant Немає
Доступна підтримка IFTTT Немає
With Wi-Fi signal repeater Немає
With built-in bluetooth speaker Немає
For heavy conditions according to VDE Немає
Глибина вбудовування 31 mm
Робоча температура -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Тип напруги AC
Power Delivery Немає
Cable nature for connection Flexible or rigid
Перетин жили 4-4 mm²
Cable support Інші
Чохол Центральна плата/накладка
Компонування/Тип комплектації Базовий елемент / механізм із захисною кришкою
Connected object Немає

Документація

1 документи
Технічний опис
F00754EN-10.pdf pdf (0.54 Mo)
2 документи
BIM файл
Autocad 3D
3D_LG-077213.stp ifc (3.84 Mo)
8 документи
Договір
Екологічний сертифікат
Договір
VDE-40036340 (0.29 Mo)
Договір
OC / CB-HU-001259 (0.59 Mo)
Договір
NEMKO-P14218574 (0.21 Mo)
Договір
Договір
OC / CB-HU-003962 (0.48 Mo)
Договір