MOSAIC NEW Вивід кабелю 2 модуля 20А 250В з кабельним затискачем колір Білий
Legrand
MOSAIC NEW Вивід кабелю 2 модуля 20А 250В з кабельним затискачем колір Білий
АРТ. 277550L
EAN номер..
3414971939820
Mosaic Вивід кабелю 2 модуля, 20А, 250 В, з кабельним затискачем, колір білий
282.41
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
---|---|
Клеми | Інші |
Спосіб підключення | Без затискача |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Колір | Білий |
RAL-номер (аналогічний) | 9003 |
Підходить для ступеня захисту IP | IP41 |
Ширина пристроя | 45 mm |
---|---|
Висота пристрою | 45 mm |
Глибина пристрою | 39 mm |
Глибина вбудовування | 19 mm |
Ударостійкість | IK04 |
Робоча температура | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Антибактеріальний | Немає |
Документація
1 документи
Технічний опис
1 документи
BIM файл
ВИБРАТИ ДІЮ