Перейти до основного вмісту
Logo print

MOSAIC NEW Вимикач кнопковий 1 модуль 6А 250В антибактеріальний колір Білий

Legrand

MOSAIC NEW Вимикач кнопковий 1 модуль 6А 250В антибактеріальний колір Білий

АРТ. 078714L EAN номер.. 3414971577480
324.41 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Компонування/Тип комплектації Модульний пристрій для внутрішніх комутаційних пристроїв
Модель/Виконання Клавіша одинарна натискна
Метод експлуатації/Тип вмикання / управлінняя Клавіша
Кількість нормально замкнутих (НЗ) контактів 0
Кількість нормально розімкнутих (НР) контактів 1
Кількість переключаючих контактів 0
Кількість виконавчих клавіш 1
Кількість модулів (модульна система) 1
Кількість полюсів 1
Номінальна напруга 250 V
Номінальний струм 6 A
З підсвічуванням Немає
Контакт зворотного зв'язку Немає
Спосіб приєднання Клема роз'ємна / Безвінтов. затиск / клема
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Так
Поверхня Інші
Тип поверхні Блискучий (-а)
Колір Білий
RAL-номер (аналогічний) 9003
Прозорий Немає
З полем для напису Немає
Маркування Немає (без)
Підходить для ступеня захисту IP IP31
Ударостійкість IK04
Ширина пристроя 22.5 mm
Висота пристрою 45 mm
Глибина пристрою 36.3 mm
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки 40 mm
Compatible with Apple HomeKit Немає
Compatible with Google Assistant Немає
Compatible with Amazon Alexa Немає
Доступна підтримка IFTTT Немає
Глибина вбудовування 24 mm
Робоча температура -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Частота 50-60 Hz
Terminal marking indication Так
Terminals capacity 2.5-2.5 mm²
Cable nature for connection Flexible or rigid
Перетин жили 2.5-2.5 mm²

Документація

1 документи
Технічний опис
F00759EN-03.pdf pdf (0.16 Mo)
1 документи
BIM файл
3 документи
Договір
AENOR-030/002540 (0.34 Mo)
Договір
Договір
NF-NF012_2275/A2 (0.96 Mo)