Перейти до основного вмісту
Logo print

MOSAIC NEW Перемикач проміжний 2 модуля 10А 250В колір Алюміній

Legrand

MOSAIC NEW Перемикач проміжний 2 модуля 10А 250В колір Алюміній

АРТ. 079221L EAN номер.. 3414971579507
734.61 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Система монтажу Проміжний перемикач
Метод експлуатації/Тип вмикання / управлінняя Клавіша/Кнопка
Компонування/Тип комплектації Модульний пристрій для внутрішніх комутаційних пристроїв
Кількість модулів (модульна система) 2
Зворотно-натискний Немає
Кількість виконавчих клавіш 1
Спосіб монтажу Модульна рамка
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
З монтажною панеллю Немає
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Поверхня Лакова
Тип поверхні Блискучий (-а)
Колір Алюміній
Colour of switch operator Алюміній
З полем для напису Ні
Освітлення Ні
Функціональне освітлення Інші
Тип підсвічування Інші
Підходить для ступеня захисту IP IP31
Ударостійкість IK04
Номінальна напруга 250 V
Номінальний струм 10 A
Комутований струм люмінесцентних ламп 10 AX
Контакт зворотного зв'язку Немає
Спосіб приєднання Гвинтова клема
Heating switch Немає
Перемикач пральної машини Немає
Ширина пристроя 45 mm
Висота пристрою 45 mm
Глибина пристрою 42.5 mm
Глибина вбудовування 30 mm
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки 30 mm
Compatible with Apple HomeKit Немає
Compatible with Google Assistant Немає
Compatible with Amazon Alexa Немає
Доступна підтримка IFTTT Немає
Робоча температура -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Тип напруги AC
Частота 50-60 Hz
Terminal marking indication Так
Terminals capacity 2.5-2.5 mm²
Перетин жили 2.5-2.5 mm²

Документація

1 документи
Технічний опис
F02937EN-01.pdf pdf (0.15 Mo)
1 документи
BIM файл
2 документи
Договір
Договір
NF-NF012_2275/A2 (0.96 Mo)