Перейти до основного вмісту
Logo print

MOSAIC NEW Рамка 2х2 модуля вертикальна антибактеріальна колір Білий

Legrand

MOSAIC NEW Рамка 2х2 модуля вертикальна антибактеріальна колір Білий

АРТ. 078723L EAN номер.. 3414971577572
321.72 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Кількість одиниць 2
Розташування при монтажі Вертикально
Кількість одиниць по горизонталі 1
Кількість одиниць по вертикалі 2
Кількість горизонтальних модулів 2
Кількість вертикальних модулів 2
З встановленої сіткою Немає
Flush-mounted installation Так
Підходить для підлогової коробки Немає
Підходить для монтажу електроустановчіх виробів в кабель-канал Немає
З полем для напису Немає
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Так
Поверхня Необроблена
Тип поверхні Блискучий (-а)
Колір Білий
RAL-номер (аналогічний) 9003
Прозорий Немає
З відкидною кришкою Немає
Ступінь захисту IP Інші
Ударостійкість IK04
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Ширина 82 mm
Висота 153 mm
Глибина 8.5 mm
Монтажна висота 0 mm
Робоча температура -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Latin wood species Not applicable
Certification of wood (list) Not applicable
Wood Climate area Not applicable

Документація

1 документи
Технічний опис
F02903EN-00.pdf pdf (0.16 Mo)
1 документи
BIM файл
8 документи
Договір
B.B.J-B/12/006/24 (3.34 Mo)
Договір
Договір
Договір
NF-NF012_2275/A2 (0.96 Mo)
Договір
OC / CB-HU-003962 (0.48 Mo)
Договір
AENOR-030/002541 (0.36 Mo)
Договір
B.B.J-B12/005/24 (4.62 Mo)
Договір
NF-NF012_2201/A2 (1.3 Mo)