MOSAIC NEW Рамка 2х2 модуля горизонтальна спеціальна 57 мм колір Білий
Legrand
MOSAIC NEW Рамка 2х2 модуля горизонтальна спеціальна 57 мм колір Білий
АРТ. 078864L
EAN номер..
3414971578401
236.83
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Кількість одиниць | 2 |
---|---|
Розташування при монтажі | Горизонтально |
Кількість одиниць по горизонталі | 2 |
Кількість одиниць по вертикалі | 1 |
Кількість горизонтальних модулів | 4 |
Кількість вертикальних модулів | 1 |
З встановленої сіткою | Немає |
Flush-mounted installation | Так |
Підходить для підлогової коробки | Немає |
Підходить для монтажу електроустановчіх виробів в кабель-канал | Немає |
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
RAL-номер (аналогічний) | 9003 |
Прозорий | Немає |
З відкидною кришкою | Немає |
Ступінь захисту IP | Інші |
Ударостійкість | IK04 |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
Ширина | 139 mm |
Висота | 82 mm |
Глибина | 9 mm |
Монтажна висота | 0 mm |
Робоча температура | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |
Документація
2 документи
Технічний опис
Технічний опис
1 документи
BIM файл
6 документи
Договір
OC / CB-FR_707532/M1
(1.51 Mo)
Договір
OC / CB-FR_705591/A3
(0.73 Mo)
Договір
OC / CB-FR_707308/A3
(4.23 Mo)
Договір
NF-NF012_2275/A2
(0.96 Mo)
Договір
OC / CB-HU-003962
(0.48 Mo)
Договір
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ