MOSAIC NEW Рамка 2x2 модуля горизонтальна антибактеріальна колір Білий
Legrand
MOSAIC NEW Рамка 2x2 модуля горизонтальна антибактеріальна колір Білий
АРТ. 078725L
EAN номер..
3414971577633
321.72
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Кількість одиниць | 2 |
---|---|
Розташування при монтажі | Горизонтально |
Кількість одиниць по горизонталі | 2 |
Кількість одиниць по вертикалі | 1 |
Кількість горизонтальних модулів | 4 |
Кількість вертикальних модулів | 1 |
З встановленої сіткою | Немає |
Flush-mounted installation | Так |
Підходить для підлогової коробки | Немає |
Підходить для монтажу електроустановчіх виробів в кабель-канал | Немає |
З полем для напису | Немає |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Так |
Поверхня | Необроблена |
Тип поверхні | Блискучий (-а) |
Колір | Білий |
---|---|
RAL-номер (аналогічний) | 9003 |
Прозорий | Немає |
З відкидною кришкою | Немає |
Ступінь захисту IP | Інші |
Ударостійкість | IK04 |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
Ширина | 153 mm |
Висота | 82 mm |
Глибина | 8.5 mm |
Монтажна висота | 0 mm |
Робоча температура | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |
Документація
1 документи
Технічний опис
2 документи
BIM файл
Autocad 3D
8 документи
Договір
B.B.J-B/12/006/24
(3.34 Mo)
Договір
OC / CB-FR_707532/M1
(1.51 Mo)
Договір
OC / CB-FR_705591/A3
(0.73 Mo)
Договір
NF-NF012_2275/A2
(0.96 Mo)
Договір
OC / CB-HU-003962
(0.48 Mo)
Договір
AENOR-030/002541
(0.36 Mo)
Договір
B.B.J-B12/005/24
(4.62 Mo)
Договір
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ