Перейти до основного вмісту
Logo print

MOSAIC NEW Розетка 2К+З Surface французький стандарт 2 модуля колір Білий

Legrand

MOSAIC NEW Розетка 2К+З Surface французький стандарт 2 модуля колір Білий

АРТ. 278111L EAN номер.. 3414971574441

Mosaic Розетка 2К+З, Surface, французький стандарт, 2 модуля, колір білий

147.74 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання З заземляним штирьом/заземлювач
З комутованим нейтральним провідником Немає
Захисний (заземлюючий) контакт Коло
Кількість активних контактів (круглий) 2
Кількість активних контактів (плоский) 0
Number of active contacts (square) 0
З сигнальної лампою Немає
Number of ports USB-A 0
Number of ports USB-C 0
Кількість одиниць 1
Кількість модулів (модульна система) 2
Кількість штепсельних розеток що перемикаються 0
Кількість фаз 1
Надрукований текст / Маркування Немає (без)
Спосіб приєднання Клема роз'ємна / Безвінтов. затиск / клема
З відкидною кришкою Немає
З посиленим захистом від дотику Так
З полем для напису Немає
Колір Білий
RAL-номер (аналогічний) 9003
Metallic colour Немає
Прозорий Немає
З замком Немає
Механізм вилучення Немає
Ізольований монтаж Немає
З функціональним освітленням Немає
З орієнтаційним освітленням Немає
Захист від перенапруги Немає
Диференціальний струмовий захист Немає
З слабкострумовим запобіжником Немає
Спеціальне джерело живлення Відсутність спеціального джерела живлення
Спосіб монтажу Модульна рамка
Тип монтажу/Тип кріплення Кріплення на защіпках
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
З функцією наскрізного каналу Так
З вимикачем живлення Немає
Colour of switch operator Білий
З центральною вставкою Немає
Номінальний струм 16 A
Номінальна напруга 250 V
Частота 50-60 Hz
Підходить для ступеня захисту IP IP41
Ударостійкість IK04
Ширина пристроя 45 mm
Висота пристрою 45 mm
Глибина пристрою 38 mm
Compatible with Apple HomeKit Немає
Compatible with Amazon Alexa Немає
Compatible with Google Assistant Немає
Доступна підтримка IFTTT Немає
With Wi-Fi signal repeater Немає
With built-in bluetooth speaker Немає
For heavy conditions according to VDE Немає
Глибина вбудовування 30 mm
Робоча температура -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Тип напруги AC
Power Delivery Немає
Terminal marking indication Так
Перетин жили 2.5-2.5 mm²
Cable support Інші
Чохол Центральна плата/накладка
Connected object Немає

Документація

1 документи
Технічний опис
F03151EN-00.pdf pdf (0.13 Mo)
1 документи
BIM файл
3 документи
Екологічний сертифікат
LGRP-01211-V01.01-EN.pdf pdf (0.71 Mo)
Договір
B.B.J-B12/005/24 (4.62 Mo)
Договір