Перейти до основного вмісту
Logo print

MPX³ 32H Автоматичний вимикач з термомагнітним розчіплювачем для захисту двигунів 0.16-0.25A 100кА

MPX3 Legrand

MPX³ 32H Автоматичний вимикач з термомагнітним розчіплювачем для захисту двигунів 0.16-0.25A 100кА

АРТ. 417321 EAN номер.. 3414970395375

MPX³ 32H Автоматичний вимикач з термомагнітним розчіплювачем для захисту двигунів 0.16-0.25A 100кА 32H Автоматичний вимикач з термомагнітним розчіплювачем для захисту двигунів 0.16-0.25A 100кА

2,379.65 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Діапазон налаштування пристрою захисту від перевантаження 0.16-0.25 A
Діапазон регулювання спрацьовування без затримки розчеплювача коротк. замикання 3.3-3.3 A
Із захистом від перегріву Так
Чутливий до обриву фази Немає
Система розчеплення Термомагнитна
Номінальна напруга 220-690 V
Номінальний струм з довгим навантаженням Iu 0.25 A
Номінальна потужність в робочому режимі AC-3, 230 В 0.03 kW
Номінальна потужність при AC-3, 400 В 0.06 kW
Тип приєднання головного електричного ланцюга Рамкова клема
Тип елемента керування Кнопка поворотна
Конструкція приладу Вбудований пристрій стаціонарного виконання
З вбудованим допоміжним вимикачем Так
З вбудованим розчеплювачем мінімальної напруги Так
Кількість полюсів 3
Ном. гранична найбільша вимикаюча здатність Icu при 400В змінного струму AC 100 kA
Ступінь захисту IP IP20
Висота 94 mm
Ширина 45 mm
Глибина 99.6 mm

Документація

3 документи
Технічний опис
F01988EN-05.pdf pdf (2.86 Mo)
Технічний посібник
Інструкція з використання
LE07207AB.pdf pdf (4.25 Mo)
1 документи
Autocad 3D
417320.dwg dwg (0.15 Mo)
1 документи
Екологічний сертифікат
LGRP-00211-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)