MPX³ 32MA Автоматичний вимикач з електромагнітним розчіплювачем для захисту двигунів 0.63A 100кА
MPX3
Legrand
MPX³ 32MA Автоматичний вимикач з електромагнітним розчіплювачем для захисту двигунів 0.63A 100кА
АРТ. 417343
EAN номер..
3414970395733
MPX³ 32MA Автоматичний вимикач з електромагнітним розчіплювачем для захисту двигунів 0.63A 100кА 32MA Автоматичний вимикач з електромагнітним розчіплювачем для захисту двигунів 0.63A 100кА
2,379.65
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Діапазон регулювання спрацьовування без затримки розчеплювача коротк. замикання | 8.2-8.2 A |
---|---|
Із захистом від перегріву | Немає |
Чутливий до обриву фази | Немає |
Система розчеплення | Магнітний |
Номінальна напруга | 220-690 V |
Номінальний струм з довгим навантаженням Iu | 0.63 A |
Номінальна потужність в робочому режимі AC-3, 230 В | 0.09 kW |
Номінальна потужність при AC-3, 400 В | 0.12 kW |
Тип приєднання головного електричного ланцюга | Рамкова клема |
Тип елемента керування | Кнопка поворотна |
Конструкція приладу | Вбудований пристрій стаціонарного виконання |
---|---|
З вбудованим допоміжним вимикачем | Так |
З вбудованим розчеплювачем мінімальної напруги | Так |
Кількість полюсів | 3 |
Ном. гранична найбільша вимикаюча здатність Icu при 400В змінного струму AC | 100 kA |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Висота | 94 mm |
Ширина | 45 mm |
Глибина | 99.6 mm |
Документація
3 документи
Технічний опис
Технічний посібник
Інструкція з використання
1 документи
Autocad 3D
ВИБРАТИ ДІЮ