My Home Активатор с одним релейным Н.З. контактом: 16А резистивная нагрузка, 10А лампы накаливания, 4А для люмисцентных ламп
My Home Up
Bticino
My Home Активатор с одним релейным Н.З. контактом: 16А резистивная нагрузка, 10А лампы накаливания, 4А для люмисцентных ламп
АРТ. F411/1NC
EAN номер..
8012199958910
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Шина KNX | Немає |
---|---|
Радіошина KNX | Немає |
Радіочастотна шина | Немає |
Шина LON | Немає |
Шина Powernet | Немає |
Інші шини | Інші |
Спосіб монтажу | DRA (DIN-rail adapter) |
Кількість модулів | 2 |
Місцеве керування/ручне керування | Так |
Зі світлодіодним дисплеєм | Так |
Кількість цифрових входів | 0 |
Максимальна комутаторна потужність (підключена потужність) | 3500 W |
---|---|
С- навантаження/ємністне навантаження | Так |
Максимальна кількість перемикаючих контактів | 2 |
Номінальний струм | 16 A |
Можливість підключення різних фаз | Немає |
З шинним з'єднанням | Так |
Modular expandability | Немає |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Connected object | Немає |
Product use function | Lighting management |
Документація
2 документи
Технічний опис
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ