My Home Веб Сервер A/V
My Home
Bticino
My Home Веб Сервер A/V
АРТ. F454
EAN номер..
8005543438466
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Шина KNX | Немає |
---|---|
Радіошина KNX | Немає |
Радіочастотна шина | Так |
Шина LON | Немає |
Шина Powernet | Немає |
Інші шини | Інші |
Модель/Виконання | Інтерфейс LAN систем |
Спосіб монтажу | DRA (DIN-rail adapter) |
Кількість модулів | 6 |
Захист від демонтажа | Немає |
Зі світлодіодним дисплеєм | Так |
Можливість оновлення | Так |
Номінальна напруга з | 27-27 V |
Протокол | TCP/IP |
Залежить від провайдера | Немає |
Візуалізація | Так |
Веб-сервер | Так |
---|---|
Радіоінтерфейс | Немає |
ІЧ (інфрачервоний) інтерфейс | Немає |
Ступінь захисту IP | IP40 |
Connected object | Так |
Метод роботи | Wifi network , SCS |
Application store for download | App Store , Google Play Store |
Programming way | Smartphone apps |
With voice command | Так |
Interoperable connection Protocol | Так |
Connectable by Internet box | Так |
Compatible voice assistants | Amazon Alexa , Google Assistant |
Application name | Home + Control |
Product use function | Automation/Programming |
Програмуємий | Так |
Документація
6 документи
Технічний посібник
Інструкція з використання
Технічний опис
Технічний посібник
Інструкція з використання
Інструкція з використання
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ