My Home Драйвер-Менеджер
My Home Up
Bticino
My Home Драйвер-Менеджер
АРТ. F459
EAN номер..
8005543547861
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Шина KNX | Немає |
---|---|
Радіошина KNX | Немає |
Радіочастотна шина | Немає |
Шина LON | Немає |
Шина Powernet | Немає |
Інші шини | Інші |
Модель/Виконання | Інші |
Спосіб монтажу | Інші |
Захист від демонтажа | Немає |
Зі світлодіодним дисплеєм | Немає |
Можливість оновлення | Немає |
Номінальна напруга з | 230-230 V |
Залежить від провайдера | Немає |
Візуалізація | Немає |
Веб-сервер | Немає |
Радіоінтерфейс | Немає |
---|---|
ІЧ (інфрачервоний) інтерфейс | Немає |
Ступінь захисту IP | IP21 |
Тип навантаження | Not applicable |
Спосіб приєднання | Гвинтова клема |
Connected object | Так |
Programming way | Smartphone apps |
With voice command | Так |
Програмуємий | Так |
Interoperable connection Protocol | Так |
Connectable by Internet box | Так |
Compatible voice assistants | Amazon Alexa , Google Assistant |
Application name | Home + Control |
Product use function | Automation/Programming |
Документація
2 документи
Технічний посібник
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ