My Home Релейный активатор, 4 независимых канала 16 А
MyHOME
Bticino
My Home Релейный активатор, 4 независимых канала 16 А
АРТ. BMSW1003
EAN номер..
8012199968186
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Шина KNX | Немає |
---|---|
Радіошина KNX | Немає |
Радіочастотна шина | Немає |
Шина LON | Немає |
Шина Powernet | Немає |
Інші шини | Інші |
Спосіб монтажу | DRA (DIN-rail adapter) |
Кількість модулів | 4 |
Місцеве керування/ручне керування | Так |
Зі світлодіодним дисплеєм | Так |
Кількість цифрових входів | 0 |
---|---|
Максимальна комутаторна потужність (підключена потужність) | 3680 W |
С- навантаження/ємністне навантаження | Так |
Максимальна кількість перемикаючих контактів | 8 |
Номінальний струм | 16 A |
Номінальна напруга | 100-240 V |
Можливість підключення різних фаз | Немає |
З шинним з'єднанням | Так |
Modular expandability | Немає |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Документація
1 документи
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ