Myhome Scs Активатор 2-Кан Din
My Home Up
Bticino
Myhome Scs Активатор 2-Кан Din
АРТ. F411U2
EAN номер..
8005543533871
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Шина KNX | Немає |
---|---|
Радіошина KNX | Немає |
Радіочастотна шина | Немає |
Шина LON | Немає |
Шина Powernet | Немає |
Інші шини | Немає (без) |
Спосіб монтажу | Інші |
Кількість модулів | 2 |
Місцеве керування/ручне керування | Так |
Зі світлодіодним дисплеєм | Так |
---|---|
Кількість цифрових входів | 1 |
Максимальна комутаторна потужність (підключена потужність) | 1000 W |
Максимальна кількість перемикаючих контактів | 4 |
Номінальна напруга | 27-27 V |
З шинним з'єднанням | Немає |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Connected object | Немає |
Product use function | Lighting management |
Документація
1 документи
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ