Перейти до основного вмісту
Logo print

MyHome SCS Активатор DIN 2к для управления одним мотором, 500Вт 220В

My Home Up Bticino

MyHome SCS Активатор DIN 2к для управления одним мотором, 500Вт 220В

АРТ. F401 EAN номер.. 8005543469699
Ціна за запитом
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Шина KNX Немає
Радіошина KNX Немає
Радіочастотна шина Немає
Шина LON Немає
Шина Powernet Немає
Інші шини Інші
Двонаправлена радіо частота Немає
Спосіб монтажу DRA (DIN-rail adapter)
З захистом від крадіжки/демонтажу Немає
З шинним з'єднанням Так
Кількість точок, пунктів спрацьовування 1
Кількість кнопок 3
Зі світлодіодним дисплеєм Так
З полем для напису Немає , Немає
З дисплеєм Немає
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Поверхня Інші
Колір Білий
RAL-номер (аналогічний) 9011
Прозорий Немає
З терморегулятором підтримки кімнатної температури Немає
З інфрачервоним датчиком Немає
Ступінь захисту IP IP20
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки 55 mm
Ширина 36 mm
Висота 105 mm
Глибина 31 mm
Ударостійкість IK04
Робоча температура 0-40 °C
Storage temperature -10-70 °C
Частота 0-0 Hz
Standby consumption 5 mA
Terminal marking indication Так
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Немає
Антибактеріальний Немає
Terminals capacity 0.5-2.5 mm²
Cable nature for connection Flexible or rigid
Addressable Так
Connected object Немає
Метод роботи SCS
With voice command Так
Програмуємий Так
Interoperable connection Protocol Так
Connectable by Internet box Так
Product use function Shutter management

Документація

2 документи
Технічний опис
ST-00000897-EN.pdf pdf (0.17 Mo)
Інструкція з використання
LE05557AC.pdf pdf (0.76 Mo)