Netatmo Монітор якості повітря в приміщенні
Netatmo
NETATMO
Netatmo Монітор якості повітря в приміщенні
АРТ. NHC-EC
EAN номер..
3700730501767
4,918.30
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Индикація | Немає (без) |
---|---|
Мультидисплей | Немає |
Діапазон вимірювання | 0-50 °C |
Thermal element type B | Немає |
Thermal element type E | Немає |
Thermal element type J | Немає |
Thermal element type K | Немає |
Thermal element type N | Немає |
Thermal element type R | Немає |
Thermal element type S | Немає |
Thermal element type T | Немає |
Thermal element RTD | Так |
Measurement of differential temperature | Немає |
Measurement of relative air humidity | Так |
Measurement of material humidity | Немає |
Пам'ять вимірювальних значень | Так |
Інтерфейс | Так |
Separate sensor | Немає |
Infrared measurement | Немає |
Ширина | 45 mm |
Висота | 155 mm |
Глибина | 45 mm |
Ударостійкість | Not applicable |
Ступінь захисту IP | Not applicable |
---|---|
Робоча температура | 0-50 °C |
Storage temperature | 0-50 °C |
Тип напруги | DC |
Номінальна напруга | 5-5 V |
Номінальний струм | 0.35-0.55 A |
Standby consumption | 350 mA |
Колір | Рожевий |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Спосіб монтажу | Інші |
Contains Batteries and/or Accumulator | Немає |
Addressable | Немає |
Connected object | Так |
Метод роботи | Wifi network |
Application store for download | App Store , Google Play Store |
Programming way | Smartphone apps |
Програмуємий | Так |
Interoperable connection Protocol | Так |
With voice command | Немає |
Connectable by Internet box | Так |
Application name | Healthy Home Coach |
Product use function | Thermal comfort management |
Тривалість оновлення програмного забезпечення (років) | 3 |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ