Netatmo Розумна вулична камера
Netatmo
NETATMO
Netatmo Розумна вулична камера
АРТ. NOC01-EU
EAN номер..
3700730501354
13,156.51
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Standard (Fixed) |
---|---|
Спосіб монтажу | Стіна |
Область (місце) застосування | Зовнішній (-е) |
Протокол | TCP/IP |
Power over Ethernet (PoE) | Немає (без) |
Picture system | Інші |
Property picture system | Колір |
Colour depth | 10 Bit |
Focal size | 300-30000 mm |
Колір | Чорний |
Бездротовий | Немає |
Виконання інтерфейсу | Wi-Fi |
Number of pixels (Megapixel) | 4 |
Ємність накопичувача | 8 GB |
With lens | Так |
With IR lamp | Так |
Max. infrared reach | 15 m |
Vandal proof | Так |
Ударостійкість | Інші |
With video motion detector | Так |
Ступінь захисту IP | IP66 |
Horizontal field of view | 90-100 ° |
Vertical field of view | 60-100 ° |
Споживана потужність | 10 W |
Напруга живлення | 110-240 V |
Тип напруги | AC |
Висота | 200 mm |
Ширина | 110 mm |
Глибина | 50 mm |
Compatible with Apple HomeKit | Так |
Compatible with Google Assistant | Так |
Compatible with Amazon Alexa | Так |
Доступна підтримка IFTTT | Так |
---|---|
Робоча температура | -20-50 °C |
Storage temperature | -20-50 °C |
Номінальний струм | 0.02-0.14 A |
Частота | 50-60 Hz |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Перетин жили | 0.5-1.5 mm² |
З полем для напису | Немає |
Fitted with rainproof plate protection | Так |
З сигнальної лампою | Так |
Vertical fixing center distance | 55-95 mm |
Horizontal fixing center distance | 55-95 mm |
Contains Batteries and/or Accumulator | Немає |
Регулятор гучності | Немає |
Addressable | Так |
Camera type | Fixed |
Video recorder angle | 100 ° |
Communication rank type | Not applicable |
Battery ou Accumulator (Pack1) | Not applicable |
Connected object | Так |
Метод роботи | Wifi network |
Application store for download | App Store , Google Play Store |
Programming way | Smartphone apps |
Програмуємий | Так |
Interoperable connection Protocol | Так |
With voice command | Так |
Compatible voice assistants | Google Assistant , Apple Siri , Amazon Alexa |
Application name | Home + Security |
Product use function | Videosurveillance |
Connectable by Internet box | Так |
Тривалість оновлення програмного забезпечення (років) | 3 |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ