Netatmo Розумний датчик диму
Netatmo
NETATMO
Netatmo Розумний датчик диму
АРТ. NSA-EC
EAN номер..
3700730502269
4,180.55
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Принцип роботи | Оптична |
---|---|
Потужність звуку, гучність | 0 dB(A) |
Response temperature | 20 °C |
Smoke switcher | Так |
З орієнтаційним освітленням | Немає |
Type of test-/pause button | Pause button |
Спосіб монтажу | Монтаж на поверхні |
Separate socket needed | Так |
Suitable for duct mounting | Немає |
Standalone | Так |
Networkable via cable | Немає |
Networkable via radiografic (standard) | Немає |
Networkable via radio (optional) | Немає |
Max. number networkable | 0 |
Current supply primary | Батарея/акумулятор |
Тип напруги / струму живлячої напруги | DC |
With voltage indication | Немає |
With backup battery | Немає |
Battery included | Немає (без) |
Колір | Білий |
Ступінь захисту IP | IP30 |
Вибухобезпечне виконання | Немає |
With Q-label | Немає |
Compatible with Apple HomeKit | Так |
Compatible with Google Assistant | Так |
Compatible with Amazon Alexa | Так |
Доступна підтримка IFTTT | Немає |
Довжина | 115 mm |
Ширина | 115 mm |
Висота / глибина | 44 mm |
Діаметр | 115 mm |
VdS accepted | Немає |
---|---|
Глибина вбудовування | 0 mm |
Ударостійкість | Not applicable |
Storage temperature | -20-+45 °C |
Номінальний струм | 0.000017-1 A |
Standby consumption | 0.017 mA |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Cable nature for connection | Not applicable |
Contains Batteries and/or Accumulator | Так |
Регулятор гучності | Немає |
Addressable | Немає |
IEC code (Pack1) | CR17450 |
Battery ou Accumulator (Pack1) | Battery (not rechargeable) |
Тип акумулятора (за хімічним складом) | Lithium-Manganese (battery) |
Number of Pack 1 | 2 |
Кількість батарейок | 1 |
Single Element weight (Pack1) | 44 g |
Pack1 Location | Product includes a battery |
Regulation Type (Pack1) | I : Industrial (not Portable) |
IEC code (Pack2) | CR17450 |
Connected object | Так |
Метод роботи | Wifi network , Bluetooth |
Application store for download | App Store , Google Play Store |
Programming way | Smartphone apps |
Програмуємий | Так |
Interoperable connection Protocol | Так |
With voice command | Немає |
Connectable by Internet box | Так |
Application name | Home + Security |
Product use function | Alarm systems |
Тривалість оновлення програмного забезпечення (років) | 3 |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
1 документи
Паспорт безпеки продукту
ВИБРАТИ ДІЮ