NILOE STEP Адаптор для встановлення механізмів 45х45мм MOSAIC колір Алюміній
Niloé Step
Legrand
NILOE STEP Адаптор для встановлення механізмів 45х45мм MOSAIC колір Алюміній
АРТ. 863389
EAN номер..
3414971838758
NILOE STEP Адаптор для встановлення механізмів 45х45мм MOSAIC колір Алюміній
112.98
/
штука
Товарів в упаковці
5 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Колір | Алюміній |
---|---|
RAL-номер (аналогічний) | 9040 |
З відкидною кришкою | Немає |
З текстовим полем | Немає |
З замком | Немає |
Розміри | Квадрат 45 мм/Квадрат 45 мм |
Ширина пристроя | 75.8 mm |
Висота пристрою | 75.8 mm |
Глибина пристрою | 41.1 mm |
Глибина вбудовування | 30.9 mm |
---|---|
Ударостійкість | IK04 |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Робоча температура | -5-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
З полем для напису | Немає |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |