NILOE STEP Адаптор для встановлення механізмів 45х45мм MOSAIC колір Сталь
Niloé Step
Legrand
NILOE STEP Адаптор для встановлення механізмів 45х45мм MOSAIC колір Сталь
АРТ. 863489
EAN номер..
3414971841031
NILOE STEP Адаптор для встановлення механізмів 45х45мм MOSAIC колір Сталь
112.98
/
штука
Товарів в упаковці
5 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Колір | Сірий |
---|---|
З відкидною кришкою | Немає |
З текстовим полем | Немає |
З замком | Немає |
Розміри | Квадрат 45 мм/Квадрат 45 мм |
Ширина пристроя | 75.8 mm |
Висота пристрою | 75.8 mm |
Глибина пристрою | 41.1 mm |
Глибина вбудовування | 30.9 mm |
Ударостійкість | IK04 |
---|---|
Ступінь захисту IP | IP20 |
Робоча температура | -5-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
З полем для напису | Немає |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |